Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 4 U, 10 Pieces
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 4 U, 10 Pieces
Référence#: 21101-713
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Nomenclature
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | EMC gasket (stainless steel) | 10 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.