nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
The nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver is used to mechanically drive the wedge pin through a pre-drilled hole in the nVent LENTON Quick Wedge couplers. The pin driver is supplied with all of the tooling necessary to splice each bar size. It is powered by a high-pressure hydraulic pump and has the capability of producing 20 tons of force.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Simple design allows quick changes between bar sizes
 - Designed to withstand the forces required for assembly
 - Designed to work with a standard hydraulic pump
 
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.