nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Spécifications
| Finition | Brut |
| Emballage | Standard |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.