Borne de connexion universelle, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Borne de connexion universelle, WO60
Bornes de connexion de conducteurs ronds sur barres collectrices de 1,5 mm² à 120 mm².
Normes industrielles
UL
CSA
GL
DNV-GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Borne de connexion universelle avec ressort de retenue intégré, vis de serrage imperdable et entretoise de borne ouverte.
- Tension nominale: 690 V.
- Homologations: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Tension nominale : 690 V
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
Spécifications
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Plaqué |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.