Support de gaine universel, CONH
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de gaine universel, CONH
Il s'agit d'un support universel pour le montage de la gaine de câble sur le cadre de l'armoire et le cadre de la porte ou sur un accessoire. Il est facile à monter et offre une fixation sûre et sécurisée.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Support universel pour gaine de câble CON. À monter horizontalement ou verticalement sur une perforation 25 mm du cadre de porte, du châssis de l'armoire ou du profilé d'un accessoire.
- Matériau: Polycarbonate.
- Unité de livraison: 10 pièces.
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Matériau | Polycarbonate |
| Finition | Lisse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.