Raccord télescopique, couvercle à charnière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord télescopique, couvercle à charnière
Les raccords télescopiques avec couvercle à charnière permettent d’ajuster facilement la longueur d'un chemin de câbles de 25 mm à 178 mm. Ni coupure ou soudure requise.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le raccord télescopique avec couvercle à charnière permet d’ajuster facilement la longueur du chemin de câbles de 1,00 pouces (25 mm) à 7,00 pouces (178 mm)
- Pas besoin de couper ou de souder
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Finition | Galvanisé; Revêtement poudré |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.