Raccord en T, partie supérieure à ouverture, couvercle à charnière
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord en T, partie supérieure à ouverture, couvercle à charnière
Ce raccord en T de couvercle encastré à charnières à ouverture supérieure est utilisé lorsque les couvercles des trois branches du parcours du chemin de câbles sont ouverts le long du même côté. Les raccords en T sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées.
Normes industrielles
Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
Détails
Ressources
Fonctions
- Ce raccord en T de couvercle encastré à charnières à ouverture supérieure est utilisé lorsque les couvercles des trois branches du parcours du chemin de câbles sont ouverts le long du même côté
- Les raccords en T sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Finition | Galvanisé; Revêtement poudré |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.