Porte intérieure, UID
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte intérieure, UID
Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Verrou deux points 3 mm. Distance entre l'UID et la porte de l'armoire: 48 mm.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 20.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Porte simple se monte à l’intérieur d’une armoire murale
- Surface de montage supplémentaire offrant deux niveaux d’accès
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Spécifications
| Matériau | Polymère renforcé à la fibre de verre |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Mat doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.