Poignées, UDH-M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Poignées, UDH-M
Cette poignée pivotante permet d'ouvrir facilement l'armoire et limite l'accès du personnel non autorisé par différentes options de verrouillage, qui comprennent également des cadenas.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Poignée en remplacement de celle fournie de série.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Description : UDH02 - For two profile half cylinder locks; UDH03 - For pad-locking (max dim. 10 mm)
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- The handle allows the door to be opened easily while limiting access to the enclosure via the different key options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Texturé |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.