Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

F44WFFSS_FTWW4X_FlexFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Flexible Fitting, F44WFFSS, F66WFFSS Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Raccord flexible, traversant, en acier inoxydable

Les raccords flexibles en acier inoxydable sont utilisés pour isoler un parcours du chemin de câbles contre les chocs et les vibrations ou compenser le mauvais alignement. Utilisé lorsqu’un angle différent est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés). Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de contrôle raccordé au parcours du chemin de câbles. Soufflet en Hypalon avec brides en acier. Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Soufflet en caoutchouc Hypalon
Finition Texturé
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.