Climatiseur Extreme Environment, X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Climatiseur Extreme Environment, X
Ce climatiseur Extreme Environments pour environnements difficiles est compact, idéal pour les armoires de petites profondeurs Il est équipé d’un compresseur rotatif éco-énergétique et un contrôleur intelligent fiable. La partie supérieure et la surface interne sont inclinées, réduisant les accumulations d’eau, de poussières et de bactéries. Des options d’adaptateur de découpure sont disponibles pour les armoires avec des unités nVent HOFFMAN ou concurrentes plus anciennes pour une transition facile vers ce nouveau climatiseur.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; Type 12, 4, 4X; File No. SA6453
IP34 Boucle externe
EAC
IP66/IP69/IP69K Internal Loop
IP34 External Loop
Telcordia GR-487 capable
Détails
Ressources
Fonctions
- Compresseur rotatif éco-énergétique
- R134A réfrigérant
- Contrôleur intelligent fiable sur le côté du boîtier de l’unité
- Capot supérieur incliné de 10 degrés, soudé et mis à la terre
- Les surfaces internes inclinées réduisent les accumulations d’eau, de poussière et de bactéries
- Joint en néoprène approuvé par la FDA
- L’absence de grilles de sortie sur les surfaces verticales permet le lavage avec une protection réduite.
- Options d’adaptateur de découpures pour les armoires avec des unités nVent HOFFMAN ou concurrentes plus anciennes pour un changement facile avec de nouveaux climatiseurs.
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable inclus protège les bobines pour des performances de climatisation maximales, dans les environnements pollués
- Répertorié UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les approbations d'agences
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
- Les modèles de climatiseur standard incluent la gestion active des condensations avec bande thermique, capacité d’arrêt pour commutateur de porte et d’autres exigences du système, interrupteur de défectuosité, revêtement anti-corrosion sur la bobine du condensateur, chauffage de compresseur, contrôle de la pression de tête, températures entre -40 °C/ -40 °F et 55 °C / 131 °F
- L’ensemble de collecteurs est livré avec 2 collecteurs (1x alimentation et 1x retour) et 2 ensembles de supports de montage (total de 4 supports, incluant le matériel de montage)
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.