Pochette à documents | Armoires au sol, DRB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pochette à documents | Armoires au sol, DRB
Le casier à document en acier peut accueillir des classeurs et d'autres documents; il est fixé par des vis, ce qui constitue une bonne solution lorsque l'armoire est par exemple exposée à des températures élevées.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 1.5mm |
| Épaisseur | 16ga |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.