Rails DIN | Distribution électrique, MSDR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rails DIN | Distribution électrique, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Rail DIN découpé sur mesure prêt à être installé. La conception simplifiée des panneaux facilite l'approvisionnement et réduit le temps d'assemblage.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 5 pièces.
- Instructions de montage: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Spécifications
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.