Adaptateur CrossBoard Slim, WOCB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adaptateur CrossBoard Slim, WOCB
Adaptateur CrossBoard avec porte-fusible 16 A. Facilite le montage du matériel de mesure et des relais.
Normes industrielles
UL
IEC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur 3 bornes, 16 A. Un rail de montage fixe, avec porte-fusibles 10 × 38 / Classe CC. Avec câbles 2.5 mm².
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 16 A.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 2.6 W.
- Dimensions: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- With cables 2,5 mm²
- Quantité standard : 1
- Courant nominal : 16 A
- Power Dissipation at 80% load: 2,6 W
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.