Barres collectrices en cuivre, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barres collectrices en cuivre, WO60
Barres collectrices en cuivre étamées standard utilisées avec des supports de barres collectrices.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Barres collectrices en cuivre étamées. La barre collectrice en cuivre est efficacement protégée contre les milieux agressifs.
- Matériau: Cu-ETP R300 (EN13601), étamé.
- Longueur: 2400 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.