Nouvelle armoire monobloc double paroi en aluminium une ou plusieurs portes, EKOM
Nouvelle armoire monobloc double paroi en aluminium une ou plusieurs portes, EKOM
La gamme d'armoires compactes au sol double paroi en aluminium, EKOM, avec un indice de protection IP 66 pour une utilisation à l'extérieur, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les composants à l'intérieur de l'armoire sont bien protégés grâce à l'indice de protection élevé, mais aussi aux caractéristiques antivandalisme et à l'efficacité de la gestion thermique. Tous ces facteurs contribuent à éliminer le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP Declaration of Compliance
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Corps: Corps d'armoire monobloc. Profilés de profondeur intégrés avec perforations pour régler la platine de montage en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs portes est divisé en plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.
- Toit de protection: Capot antipluie incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le pourtour.
- Double mur: Les doubles parois arrière et latérale, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, facilitent la circulation de l'air.
- Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.
- Homologations: GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. Armoires d'extérieur».
- Plaque de fond: Fourni en tant qu'accessoire.
- Panneau arrière: Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.
- Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.
- Matériau: Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Capot antipluie: 2 mm. Double paroi: 2 mm.
- Fermeture: Verrou à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Poignée pivotante standard avec verrou de sécurité.
- Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035 100% polyester.
- Porte: Les doubles parois, avec les ouvertures d'aération du haut et du bas, facilitent la circulation de l'air. Avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. Les portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les unes des autres.
- TYPE 4X, 12
- Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.
Spécifications
| Épaisseur (T) | 0.08in |
| Épaisseur (T) | 2mm |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.