Porte de compartiment à câbles | Armoires au sol, DPA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte de compartiment à câbles | Armoires au sol, DPA
La porte de câblage permet l'accès aux compartiments des câbles individuels, ce qui facilite l'installation et l'entretien sur le terrain.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fermer un compartiment à câbles vertical. À combiner avec un accessoire CDV. Pour fermer l'avant, des panneaux supérieur et de fond DPC/DPCV sont nécessaires.
- Matériau: Tôle d'acier 2 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 44.
- Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoires MK.
- Unité de livraison: 1 porte avec charnières et équipée d'un système de verrouillage à espagnolette double de 3 mm.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.