Kit de régulation de l'air, PLFR


Kit de régulation de l'air, PLFR
Ce régulateur de pression d'air avec cadran et manomètre de pression intégrés est utilisé pour régler la pression d'air afin que le refroidisseur vortex fonctionne plus efficacement. Il filtre les particules et l'eau de condensation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Régulateur de pression d'air avec cadran et manomètre pour régler la pression. Il filtre les condensats et particules (>5 µ). Pression d'arrivée maximale de 13 bar. Température maximale (à la pression max.) : 40 °C. Connecteur 1/4”.
- Livraison: Régulateur de pression d'air et séparateur d'eau.
- Livraison : Air pressure regulator and water trap
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.