Échangeur thermique air, MIX
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Échangeur thermique air, MIX
Les échangeurs thermiques air industriels constituent une solution de refroidissement d'armoire rentable et nécessitant peu d'entretien.
Détails
Ressources
Fonctions
- Plage de température ambiante : -5 °C à +55 °C
- Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035
- Quantité fournie : 1
Spécifications
| Longueur de câble | 3m |
| Fréquence nominale | 50 – 60Hz |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Indice de protection | IP54 |
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Spécification technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.