Renfort parasismique universel standard pour tuyau
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Renfort parasismique universel standard pour tuyau
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- S’utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale
 - Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
 - Compatible avec les renforts parasismiques pour tuyau de 1" à 2" afin de limiter l'inventaire
 - La conception avec trous oblongs permet un meilleur serrage du tuyau
 - Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
 - Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
 
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Charges UL | ||||
| Référence | Latéral | Longitudinal | ||
| Sch 10/ Sch 40 tuyaux de branchement | KS D 3507/ KS D 3562 tuyaux de branchement | Sch 10/ Sch 40 tuyaux de branchement | KS D 3507/ KS D 3562 tuyaux de branchement | |
| CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N | 
| CSBSTU0300 | 7117 N | N/A | 3114 N | N/A | 
| CSBSTU0400 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A | 
| CSBSTU0500 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A | 
| CSBSTU0600 | 4893 N | N/A | 4893 N | N/A | 
| CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N | 
| CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N | 
| Charges FM (EN 10255 L, EN10255 M et EN 10255 H tuyaux de branchement séries) | ||||||||
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
| Latéral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N | 
| CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N | 
| CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N | 
| CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N | 
| CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N | 
| CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N | 
| CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N | 
| CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N | 
| CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N | 
| Charges FM (mur de 4,8 mm et tuyaux de branchement série EN 10255 H) | ||||||||
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
| Latéral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N | 
| CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N | 
| Charges UL (pour dispositifs de retenue) | ||
| Référence | Tuyaux de branchement séries 10 | Tuyaux de branchement séries 10 | 
| CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N | 
| CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N | 
| CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N | 
| CSBSTU0200 | 2914 N | N | 
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
        AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
      
      
              
          English
        
      
          
      NZS 4515:2009
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.