Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser
- Fire rating B2 acc. to DIN 4102–1
- Fire rating M1 acc. to NFP 92-501
Spécifications
| Conductivité thermique | 0.03 W/m-K @ 10 °C |
| Conductivité thermique | 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F |
| Densité | 5 lb/ft³ |
| Résistance à la compression | 75 psi @ 73 °F |
| Densité | 80 kg/m³ |
| Résistance à la compression | 520 kPa @ 23 °C |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Température | -40 to 194 °F |
| Température | -40 to 90 °C |
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.