nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage


nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage
Détails
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d’ancrage fournie par fischerwerke GmbH &Co. KG
- Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré
- Aucun outil spécial n’est requis
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Spécifications
Diamètre du foret | 1/4" |
Profondeur du trou percé | 1.22" |
Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 |
Diamètre du foret | 6mm |
Profondeur du trou percé | 31mm |
Finition | Électro-galvanisé |
Profondeur d'encastrement | 0.98" Min |
Profondeur d'encastrement | 25 mm Min |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DoP, ETA-06/0175
French
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
French
ETA-06/0175



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.