nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier


nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier
- Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier
- Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier
- Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble
Spécifications
Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 |
Finition | Électro-galvanisé |
Conformité | SMACNA HVAC-DCS |
Épaisseur (T) | 1/2" |
Largeur (W) | 3/4" |
Hauteur (H) | 2.15" |
Épaisseur (T) | 12.5 mm |
Largeur (W) | 19 mm |
Hauteur (H) | 55 mm |
Angle (a) | 90 ° Max |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.