Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with C Purlin Clip
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with C Purlin Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- À marteler ou installer depuis le sol à l'aide de l'outil VAFT
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.