NGC-40 Series, Temperature Limiter Module
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
NGC-40 Series, Temperature Limiter Module
nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Temperature Limiter Module is a safety temperature limiter module. It can be used with up to 3 temperature inputs for three phase heat-tracing circuits, with one output for the contactor and another for external alarm annunciation. The safety temperature limiter can be reset by digital input, through the user interface Touch 1500 or nVent RAYCHEM Supervisor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Din-rail mounted and part of the NGC-40 system
- LED indicators for various status conditions
- Push buttons to confirm new set trip point, reset trip and alarms
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.