Tablette ajourée | Armoires au sol, SHC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tablette ajourée | Armoires au sol, SHC
Cette étagère peut être réglée en hauteur et offre d'autres possibilités de montage, en particulier pour les composants lourds qui ne peuvent pas être fixés verticalement. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: À monter directement sur le châssis de l'armoire.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Charge maximale: 500 N.
- Unité de livraison: 1 tablette avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.