Faces avant 19" ajourées, PACV


Faces avant 19" ajourées, PACV
Ce panneau avant est pourvu de la même finition que l'armoire et est utilisé pour recouvrir des sections vides dans des systèmes de profilés 19"', afin de préserver l'esthétique de l'armoire tout en améliorant sa capacité de refroidissement.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Faces avant 19" ajourées
- Matériau: Acier 3 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.