Adaptateur universel pour barre collectrice 200-250 A, WO60


Adaptateur universel pour barre collectrice 200-250 A, WO60
Adaptateurs de barre collectrice universels avec rails de fixation amovibles.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
DNV-GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur universel 3 bornes pour barre collectrice, 200 - 250 A avec rails de fixation amovibles équipées d'écrous coulissants M4 pour assembler de manière sûre des dispositifs de commutation.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL DNV GL.
- Power dissipation at 80% load: 10,6 W (32214), 22,2 W (32168)
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.