Adaptateur de signal lumineux, rond, S1MSLAR


Adaptateur de signal lumineux, rond, S1MSLAR
Les adaptateurs de témoin lumineux Syspend 180-Max sont disponibles dans des versions à couvercle de coude rond, coudé et réducteur et offrent un moyen de fixer les témoins lumineux. Les voyants ne sont pas inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le joint, le matériel de montage et le poteau sont inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 9006 |
Couleur | Aluminium blanc |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.