Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles, NH switch disconnector with fuses
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles, NH switch disconnector with fuses
Le mécanisme d'interruption instantané permet une commutation sécurisée sans intervention d'un opérateur.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Interrupteur-sectionneur à 3 bornes avec fusibles. Avec poignée multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, VDE, DNV GL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.