Barres transversales de soutien pour cadre pivotant, ESFB


Barres transversales de soutien pour cadre pivotant, ESFB
Les barres de soutien permettent le montage d'un cadre pivotant à hauteur totale ou partielle ainsi que le montage d'accessoires supplémentaires.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter des cadres pivotants sur toute la hauteur d'une armoire. Pour des montages en hauteur partielle
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Instructions de montage: Des barres de soutien (ESFB) de 600 mm de large peuvent également être montées directement dans des armoires de 1200 mm de large à l'aide d'un accessoire VBD. Des barres de soutien (ESFB) de 800 mm de large peuvent également être montées directement dans des armoires de 1600 mm de large.
- Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.
Spécifications
Épaisseur | 3mm |
Épaisseur | 11ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.