Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Semi-compact enclosure Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL

The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 0.05in
Épaisseur 1.35mm
Couleur Gris clair
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.