Profil support pour les armoires monoblocs, CAK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profil support pour les armoires monoblocs, CAK
Le support de profilé étend les possibilités de montage, ce qui augmente la flexibilité en termes de mise en place des différents équipements.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilé support pour monter des accessoires (éclairage par ex.) sur l'ossature de nos armoires monoblocs en acier. Le support comporte deux trous ronds (diamètre 4.3 mm) et trois trous carrés (10 × 14 mm), alternés avec un pas de 25 mm permettant de positionner facilement les accessoires.
- Matériau: acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec materiel de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.