Profilés de renfort pour platine de montage, MPWR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de renfort pour platine de montage, MPWR
Ce profilé de renfort permet le montage de composants lourds sur la plaque de montage tout en amortissant les vibrations.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour renforcer une platine de montage élargie (MPW) lourdement chargée. Pour amortir les vibrations et la stabilisation. Montage simple, sans perçage. Pour un amortissement optimal, il est conseillé de fixer la platine sur le profilé.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.