Kit de supports de montage de plaques de fixation dos à dos, MPBB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de supports de montage de plaques de fixation dos à dos, MPBB
Pour monter deux plaques de montage dos à dos à n’importe quelle profondeur dans l’espace utilisable de l’armoire, la position peut être ajustée par intervalles de 25 mm. L’espace entre les plaques de montage est inférieur à 10 mm, maximisant l’espace utilisable .
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Pour monter deux plaques de fixation dos à dos à n’importe quelle profondeur dans l’espace disponible de l’armoire, la position peut être réglée par incréments de 25 mm. L’espace entre les plaques de fixation est inférieur à 10 mm, optimisant ainsi l’espace libre disponible pour le client.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 supports supérieurs, 4 supports coulissants et 4 supports inférieurs avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.