Équerres de fixation (19"), DND
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Équerres de fixation (19"), DND
Ces supports faciles et rapides à monter pour fixer des profilés 19" créent un espacement avec l'avant des consoles 600 mm, ce qui permet d'installer des équipements à l'usine ou sur le terrain.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour supports de fixation 19" dans des armoires de 600 mm de large. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.