Coffret horizontal en tôle peinte, MAP
Coffret horizontal en tôle peinte, MAP
La gamme murale simple porte en acier doux, MAP, avec un indice de protection IP 66, comprend les armoires avec une porte à charnière horizontale et des ouvertures de plaque passe-câbles supérieures et inférieures. Chacune de ces armoires peut être facilement combinée à une autre armoire murale, ce qui permet de créer des configurations avec deux compartiments avec accès individuel. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Matériau: Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 1.5 mm MAD0608030R5 / 2 mm à partir de MAD0801230R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.
 - Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.
 - Fronton: Montage en saillie avec ouverture à 130 °. Charnières amovibles dissimulées avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour permettre une ouverture par le haut ou par le bas. Un arrêt de porte mécanique maintient le panneau ouvert. Goujons soudés M6 intérieurs. Un profilé de montage amovible du côté des charnières. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule pièce.
 - Fermeture: Serrure préhensible personnalisée pour une ouverture facile du panneau. Serrure DIN 3 mm et mouvement à 90°. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.
 - Platine de montage: La platine de montage est graduée sur la hauteur au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour permettre la fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Toutes les faces de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur.
 - Plaque passe-câbles: En haut et en bas. Placées tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage. Passe-câbles (AF) et joints (AG) non fournis. Les passe-câbles utilisés sont ceux des armoires MAS ou MAD.
 - Protection: Sur armoires indépendantes, la conformité IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10 est garantie tant que le ou les passe-câbles et joints fournis en accessoires sont montés. Combinée avec une autre armoire MAS ou MAD, conforme IP 55 | TYPE 12.
 - Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
 - Livraison: Armoire avec panneau, profil de montage de panneau et platine de montage (non inclus pour les références se terminant par PER5). Clé en plastique deux points 3 mm et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.
 
Spécifications
| Épaisseur du corps | 0.06in | 
| Épaisseur de porte | 0.06in | 
| Épaisseur du corps | 1.5mm | 
| Épaisseur de porte | 1.5mm | 
| Couleur | Gris clair | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Revêtement poudré | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.