Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoire monobloc en tôle peinte double porte, MKD

La gamme d'armoires au sol compactes double porte en acier doux, MKD, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour de nombreuses applications différentes.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 0.05in
Épaisseur de porte 0.08in
Épaisseur du corps 1.35mm
Épaisseur de porte 2mm
Finition Galvanisé; Revêtement poudré
Matériau Acier doux
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.