Platine de montage MGRP, GMP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Platine de montage MGRP, GMP
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage des boîtiers MGRP, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Platine de montage pour boîtiers MGRP.
- Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm sur modèles GMP1212E et au-dessus; 2.5 mm pour le modèle GMP1656E.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier galvanisé |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.