Barre d'ancrage de câbles, CAB


Barre d'ancrage de câbles, CAB
Cette barre de câbles réglable constitue un moyen sûr de fixation des câbles à l'intérieur de l'armoire. Les contraintes extérieures sont évitées, ce qui protège l'équipement installé de tout dommage.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montés au-dessus des plaques de fond. Sert de supportage aux serre-câbles CAC pour la fixation des câbles. positionnement ajustable en profondeur. Lorsque des câbles blindés sont raccordés au support, cela contribue à compléter la cage de Faraday pour une protection CEM maximale.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des serre-câbles CAC correspondants au diamètre des câbles.
Spécifications
Épaisseur | 2mm |
Épaisseur | 14ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.