Support de charnière, UHS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de charnière, UHS
Une plaque d'obturation complète comportant ces charnières peut être installée à l'intérieur de l'armoire. Les écrans et les indicateurs peuvent être montés tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: À utiliser avecun plastron plein UFCP si une porte intérieure à charnières est nécessaire.
- Livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Information complémentaire: Non compatible avec la position de montage réversible de l'UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.