Profilés de hauteur, HP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de hauteur, HP
Pour monter facilement des panneaux Telequick et rails DIN sur toute la hauteur de l'armoire. Profondeur réglable.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Profilés verticaux avec perforations 25 mm pour soutenir des rails DIN et des plaques de fixation Telequick. Profondeur réglable par pas de 25 mm.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.