Platine de montage HALP, HMP


Platine de montage HALP, HMP
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage des boîtiers HALP, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de fixation en acier pour boîtiers HALP.
- Matériau: Acier galvanisé 1,5 mm, 2,5 mm pour HMP1656E et HMP2360E.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- La plaque de montage peut être usinée et équipée de composants avant son installation dans l’armoire
- Usinage et montage rapides des composants
Spécifications
Épaisseur | 0.06in |
Épaisseur | 1.5mm |
Finition | Galvanisé |
Matériau | Acier galvanisé |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.