Joints de juxtaposition, AGC


Joints de juxtaposition, AGC
Le joint en polyéthylène garantit que les degrés de protection des armoires combinées sont maintenus afin de protéger les composants et les équipements installés à l'intérieur.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour être utilisé dans la combinaison des coffrets muraux (MAS / MAD / MAP). Les joints de combinaison sont à utiliser pour juxtaposer des ouvertures passe-câbles face à face.
- Matériau: Mousse polyéthylène 8 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage (combinaison).
Spécifications
Épaisseur | 0.31in |
Épaisseur | 8mm |
Couleur | Noir |
Matériau | Mousse de polyéthylène |
Finition | Mat doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.