Tablette 19" 3U montage par l'avant, MTR


Tablette 19" 3U montage par l'avant, MTR
Cette étagère pour profilés 19" peut être réglée en hauteur et offre d'autres possibilités de montage. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montage par l'avant. Le plateau peut être ajusté vers l'avant ou vers l'arrière. tablette ajourée.
- Information complémentaire: Peut être utilisé sur les cadres pivotants.
- Matériau: Acier 1.8mm
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit complet avec matériel de montage.
- Charge maximale : 150N
Spécifications
Épaisseur | 0.07in |
Épaisseur | 1.8mm |
Couleur | Gris clair |
Code couleur | RAL 7035 |
Matériau | Acier |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.