Supports de fixation | Armoires au sol, VBK


Supports de fixation | Armoires au sol, VBK
Les supports de montage utilisés pour fixer des barres de séparation n'interfèrent pas avec les plaques de fond de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Supports de fixation pour l'accessoire VB ou VBD sur une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de large. N'interfèrent pas avec les plaques de fond.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 0.12in |
Épaisseur | 3mm |
Finition | Plaqué |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.