Barres de montage latérales extra larges, CMBXXXOG


Barres de montage latérales extra larges, CMBXXXOG
Ces profilés apportent un renforcement pour garantir le transport et l'installation en toute sécurité de l'armoire et ils permettent d'éviter qu'elle ne se déforme.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Profilé à monter sur le côté d'une armoire combinable qui permet de fixer des produits spécifiques au client pour une surface de montage supplémentaire.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 6 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 2mm |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.