Connexion à la masse pour les panneaux | Armoires au sol, ECP


Connexion à la masse pour les panneaux | Armoires au sol, ECP
Ce kit de connexion de mise à la terre assure un bon contact entre les câbles de mise à la terre et les plaques de montage, les panneaux et les profilés. Le kit facilite également aussi bien l'approvisionnement que l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Connexion à la masse pour fixer les tresses de mise à la masse et câbles aux panneaux, aux plaques de fixation ou profilés.
- Unité de livraison: 10 jeux
Spécifications
Épaisseur | 4mm |
Épaisseur | 10ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Plaqué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.