Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELD


Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELD
Interrupteur de porte prêt à l'emploi pour éclairages d'armoire LED avec un câble pré-installé.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED n'étant pas équipées d'un détecteur de mouvement. Fourni avec un câble TPS 800 mm
- Dimensions: 31 × 31 × 63 × 800
- Unité de livraison: 1 pièce avec câble et interrupteur de porte inclus
- Non compatible avec le cadre de l’armoire ProLine ou d’autres armoires
Spécifications
Couleur | Noir |
Matériau | Plastique |
Finition | Lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.