Adaptateur CrossBoard Comfort, WOCB


Adaptateur CrossBoard Comfort, WOCB
Adaptateur pour le montage de dispositifs de protection du moteur. Rails de montage ajustables.
Normes industrielles
UL
IEC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur 3 bornes. Un rail de montage fixe. Pour le montage compact de circuits de moteur complets. Les adaptateurs sont équipés de câbles.
- Tension nominale: 690 V.
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- Quantité standard : 1
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.